Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Accessoire | Forme du tampon | Matériau du tampon | |
MVPJN | Ventouses | VPJN | Petit | Caoutchouc nitrile |
MVPJS | VPJS | Caoutchouc de silicone conducteur | ||
MVPJF | VPJF | Caoutchouc fluoré |
Référence pièce |
MVPKN4 VPFF30 |
Référence pièce | d | Prix unitaire | ||||
1 à 20 pièce(s). | ||||||
Type | Matériau du tampon | N° | MVPJN | MVPJS | MVPJF | |
MVPJ (Petit) | N S F | 0.7 | 0.7 | |||
1 | 1 | |||||
1.5 | 1.5 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MVPJF0.7 |
MVPJF1 |
MVPJF1.5 |
MVPJF2 |
MVPJF3 |
MVPJF4 |
MVPJN0.7 |
MVPJN1 |
MVPJN1.5 |
MVPJN2 |
MVPJN3 |
MVPJN4 |
MVPJS0.7 |
MVPJS1 |
MVPJS1.5 |
MVPJS2 |
MVPJS3 |
MVPJS4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 0.7 | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 1 | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 1.5 | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 2 | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 3 | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Gris | -10~230 | 4 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 0.7 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 1 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 1.5 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 2 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 3 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 4 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 0.7 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 1 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 1.5 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 2 | ||
14.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 3 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 4 |
Loading...
Type à tampon | Jeu de supports | Forme du tampon | Petit | Type à fixation | Type à insérer |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Couleur
D.E. (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles