• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouses à vide / Supports à ventouses à ressort / à longue course (forme R) / type ovale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Ovale, type à ressort à course longue, en R:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVERNVentousesVPETOvaleCaoutchouc nitrile
MVERSVPESCaoutchouc de silicone
Matériau de raccord : Laiton
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
VPET4-10
Référence pièceXYForme RPrix unitaire 1 à 20 pièce(s).
BL1L2Charge max du ressort (N)Masse g
TypeMatériau du tamponMVERNMVERS
MVER
(ovale)
N
S
4-1041069.135203.3~10.037.5  
4-202038  
4-303038.5  
5-1051037.5  
5-202038  
5-303038.5  
6-1061037.5  
6-202038  
6-303038.5  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVERN4-10
MVERN4-20
MVERN4-30
MVERN5-10
MVERN5-20
MVERN5-30
MVERN6-10
MVERN6-20
MVERN6-30
MVERS4-10
MVERS4-20
MVERS4-30
MVERS5-10
MVERS5-20
MVERS5-30
MVERS6-10
MVERS6-20
MVERS6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
Largeur X
(mm)
Longueur Y
(mm)

30.69 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110410

31.06 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110420

31.55 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110430

30.69 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110510

31.06 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110520

31.55 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110530

30.69 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110610

31.06 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110620

31.55 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110630

32.77 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180410

33.14 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180420

31.55 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180430

32.77 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180510

33.14 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180520

33.63 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180530

32.77 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180610

33.14 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180620

33.63 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180630

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Forme du tampon Oval Type à fixation Type encastré
Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique