Collecteurs de tuyauterie - Douilles filetées / taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Collecteurs de tuyauterie - Douilles filetées/taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées:Affichage d'image associés
 TypeMatériauTraitement de surface
Douille à filetage femelleDouille à filetage mâleCorps principalDouille
Filetage mâleFiletage femelle
Aux deux extrémités,
Filetage mâle
SGFF-EN 1.0035 équiv.EN 1.0035 équiv.EN 1.1158 équiv. (EN 1.1149 équiv. pour M5)Galvanisation au zinc
SGFM-Placage autocatalytique au nickel
SUFFSUFFAEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.
(EN 1.4301 équiv. pour M5)
EN 1.4301 équiv.-
Aux deux extrémités,
Filetage femelle
SGFMFSGFMFAEN 1.0035 équiv.EN 1.0035 équiv.EN 1.1158 équiv.(EN 1.1149 équiv. pour M5)Galvanisation au zinc
SUFMF-EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.
(EN 1.4301 équiv. pour M5)
EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-H (nombre d'orifices)-P-S-Q-A-B-C-D-E  
SUFF25A-3-P50-S50-Q50-A3-B2-C2     Pour 3 circuits
SGFMF25A-5-P50-S50-Q50-A3-B2-C3-D2-E3 Pour 5 circuits
SGFMF25A-4-P50-S50-Q50-A3-B2-C0-D2   Lorsque le nombre de circuits est de 4 et que le port C n'est pas nécessaire. (Nombre de douilles : 3)
Sélectionner A~E en fonction du nombre de trous (H).
Spécifier de A à B si H=2, jusqu'à C si H=3, jusqu'à D si H=4 et jusqu'à E si H=5.
■ Dimensions V1 et T1
d1
Rc(PT)
V1W1T1
5 (M5)1013.4D/2+W1-(L-H)
1 (1/8)1517
2 (1/4)2022
3 (3/8)2524
4 (1/2)3028
6 (3/4)3531
■ Dimensions V2 et T2
d1
R(PT)
V2W2T2
5 (M5)67.5D/2+W2-A
1 (1/8)10.510
2 (1/4)13.815
3 (3/8)17.317
4 (1/2)21.720
6 (3/4)27.223
* Pour les dimensions des douilles seules et des douilles L, H et A, voir la P.1258.
Référence pièceH
(Nombre de trous)
P, S, QSélection Rc (PT), R (PT), M (normal)d2Dd
TypeIncrément de 1mmA, B, C, D, ER(PT)Matériau : EN 1.0035 équiv.Matériau : acier inoxydable
Filetage mâle aux deux extrémitésDouille à filetage femelle
SGFF
SGFM
SUFF
Douille à filetage mâle


SUFFA
15A2
3
4
5
35~1500 (sans trou)5 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35~1500 (sans trou)5 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40~1500 (sans trou)1 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50~1500 (sans trou)2 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60~1500 (sans trou)3 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Filetage femelle aux deux extrémités.Douille à filetage femelle
SGFMF
SUFMF
Douille à filetage mâle
SGFMFA
15A2
3
4
5
35 (45)~1500 (sans trou)5 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35 (45)~1500 (sans trou)5 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40 (50)~1500 (sans trou)1 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50 (60)~1500 (sans trou)2 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60 (70)~1500 (sans trou)3 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Pour le type à filetage femelle aux deux extrémités, les valeurs minimales configurables pour S et Q sont indiquées entre ( ).
Pour A à E, spécifier 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avant les ( ). En cas de sélection de 0, le pas ne change pas et la distance entre les douilles correspond à 2xP.
Toutes les douilles du type à douille à filetage femelle sont à filetage femelle et toutes celles du type à douille à filetage mâle sont à filetage mâle. Lors de la commande, se reporter à l'exemple de commande et au tableau des pas minimaux ci-dessous.
■Tableau des pas minimaux entre les douilles (P)
TailleM5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4
M5353535384043
1/8353538404345
1/4353840434548
3/8384043454850
1/2404345485053
3/4434548505355
Spécifier un pas plus important que les valeurs ci-dessus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGFF15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFF15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFF15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFF15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFM15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFM15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFM15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFM15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFM20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFM25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFM32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFM40A-2-P[40-150/1]-S[60-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFMF15A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFMF15A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFMF15A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFMF15A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFMF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFMF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFMF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFMF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous/circuits H Material Surface Treatment Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Multipoint Connection Type Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Dim. de l'extrémité gauche S
(mm)
Pas P
(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau Diam. Q de l'extrémité droite
(mm)
Sélection du diam. du filetage [A] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Sélection du diam. du filetage [B] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Sélection du diam. du filetage [C] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Sélection du diam. du filetage [D] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Sélection du diam. du filetage [E] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4)

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités35 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B40 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15040 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités40 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Placage autocatalytique au nickel[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Filetage mâle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités45 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B50 ~ 15040 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B50 ~ 15040 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B50 ~ 15040 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1B1B50 ~ 15040 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités50 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités60 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités70 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités70 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités70 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.1158 Equiv.Chrome trivalent[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)[Filetage Rc / R] Douille taraudée1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Filetage femelle aux deux extrémités70 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

Loading...

Informations de base

Type Collecteurs pour tuyauterie Pipe Opening Type 1 voie

Produits complémentaires

Assistance technique