Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGSKK | EN 1.1149 équiv. | Galvanisation au zinc |
SUSKK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
SUMLF32A SGSKK1 | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 |
Référence pièce | T Rc(PT) | V | L | D | d | H | Prix unitaire | ||
Type | N° | SGSKK | SUSKK | ||||||
SGSKK SUSKK | 1 | 1/8 | 15 | 14 | 14 | 8.5 | 8.1 | ||
2 | 1/4 | 20 | 18 | 19 | 11.5 | 11.4 | |||
3 | 3/8 | 25 | 20.5 | 24 | 14.5 | 12 | |||
4 | 1/2 | 30 | 24.5 | 29 | 16.5 | 15.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGSKK1 |
SGSKK2 |
SGSKK3 |
SGSKK4 |
SUSKK1 |
SUSKK2 |
SUSKK3 |
SUSKK4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1149 Equiv. | 1/8B | |
7.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1149 Equiv. | 1/4B | |
8.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1149 Equiv. | 3/8B | |
10.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1149 Equiv. | 1/2B | |
7.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8B | |
10.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4B | |
13.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8B | |
17.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B |
Loading...
Type | Raccords pour collecteurs | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Emboîtement pour soudure | Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Type à filetage femelle (Rc) |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Type | Douilles dédiées à 90° |
Configurer
Propriétés de base
Material
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles