Collecteurs hydrauliques / pneumatiques 2 rangées - Trou traversant latéral / trou supérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Collecteurs hydrauliques/pneumatiques 2 rangées - Trou traversant latéral/trou supérieur:Affichage d'image associés
UtilisationTypeMatériauTraitement de surfacePression de fonctionnement max.
Hydraulique, eauBMBWREN 1.4301 équiv.-20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf.
PneumatiqueBMSWEN AW-5052 équiv.-1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.
BMSWAAnodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Q-R-G-K  
 
Type Trou de montage Nombre de circuits
BMSW ZA 4-Q1  -G2-K2  
Référence pièceSélection de Rc (PT), NPT, M (normal)Pas PNombre de pas
N
Nombre total de filetages Q, R, G et KPrix unitaire
TypeSélection du trou de montageNombre de circuitsQ, G, KBMBWRBMSWBMSWA
Pas standard
BMBWR
BMSW
BMSWA
ZA (contre-alésé)
NA (trou traversant)
T (taraudé)
ZT (taraudé et contre-alésé)
11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
2 (1/4)
2006   
218   
3210   
4312   
5414   
6516   
Pour Q, G et K, spécifier 1, 2, M3, M4 ou 5 avant les ( ).
Lors de la commande, en ajoutant "G-" avant la référence pièce, le type de filetage peut être remplacé par le filetage G (PF). (Ex. : G-BMSW) Lors de la commande, se reporter à l'exemple de commande.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BMBWRNA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-QM[3,​4]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMBWRZA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWAT1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Taille de bloc
(mm)
Nombre de circuits
(Circuits)
Taille du filetage / taraudage Changement de trou de montage Application Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 501Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 502Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 503Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 504Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 505Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 506Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 501Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 502Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 503Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 504Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 505Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 506Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 501Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 502Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 502Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique--3 ~ 41 ~ 21 ~ 2-

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 503Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 504Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 505Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 506Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZA (contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 501Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 502Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 503Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 504Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 505Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 x 506Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}ZT (taraudé et contre-alésé)Pour eau hydraulique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-2Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-3Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-4Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-4Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-5Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-5Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-6Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-6Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}NA (traversant)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pneumatique-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pneumatique3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pneumatique3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair-1Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}T (taraudé)Pneumatique--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

Loading...

Informations de base

Forme Trou latéral débouchant, perçages partie supérieure (double) Pas P(mm) 40 / 20 Pas standard / configurable Type fixe

Produits complémentaires

Assistance technique