Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composants | Châssis | Rail de guide | Glissière | Couvercle latéral |
Matériau | Aluminium | Acier | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisation | - | Anodisation | Anodisation |
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur EXT, connecteur factice | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Référence pièce | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Avec ou sans filtre de bruit | - | Câble | - | Course |
RSH205B | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 400 |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø15 (C7 laminées) | Servomoteur CA 100W | Résolveur | 0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force nominale (N) | Vitesse max. (remarque) (mm/s) | Course (mm) | Durée de vie nominale | Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||
RSH2 | 05 | ±0.01 | 50 | 16 | 339 | 300~120 | 150~1050 (pas de 50) | 10000km ou plus | CA monophasé 100~115V 200~230V ±10% | 255 points |
10 | 40 | 8 | 169 | 600~240 | ||||||
20 | 20 | 4 | 84 | 1200~480 | ||||||
30 | 7 | - | 56 | 1800~720 |
Type | Dimensions/Poids | Course (mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH2 | L (guide 5, 10, 20) | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 |
L (guide de 30) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
A(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
B(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
C(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
D(mm) | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | |
Poids (kg) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
Référence pièce | Sélection | |||||||||||||||||||||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein (1) | Contrôleur (2) | Module E/S | Avec ou sans filtre de bruit (3) | Câble | Course (mm) | |||||||||||||||||
RSH2 | 05 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B |
| NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D | Sans : F0 Inclus : F1 Spécifications P.508 |
| 150~1050 (incrément de 50mm) | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RSH205-C22A-C-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Détecteur de position | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Force de poussée max. (N) | Cable | Noise Filters | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de contrôleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | DeviceNet | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | NPN | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 20 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type absolu | PNP | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22A) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Non fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Standard 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 3.5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 5m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) | ||
- | 1 | 19 jours | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 50 | 10.1-20.0 | 16 | 5 | Résolveur, type incrémentiel | CC-Link | Non fourni | 301-500 | 339 | Rigide 10m | Fourni | 300 | Point de contrôle (C22B) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis sphériques laminées |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | AC Single Phase, 200 - 230V | Largeur de la table(mm) | 80 | Longueur de la table(mm) | 78 |
Spéc. environnementales | Spécification standard | Positioning Repeatability(µm) | ±10 | Number of Tables | 1 pièce |
Moment statique admissible MP(N•m) | 95 | Moment statique admissible MY(N•m) | 70 | Moment statique admissible MR(N•m) | 110 |
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 | Sens de montage du moteur | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Détecteur de position
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Force de poussée max.(N)
Cable
Noise Filters
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de contrôleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles