Support à pince pour colonne carré - Montage axial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 
Support à pince pour colonne carré - Montage axial:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
CLQBEN 1.0038 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
CLQNMPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLQBMEN AW-6061 équiv.Anodisé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
CLQAMAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLQSEN 1.4301 équiv.-
Accessoires : Vis CB (P.2-171) fournies avec les produits à oxydation/anodisation noire ; vis SCB (P.2-173) fournies avec les autres produits.

Spécifications

Référence pièce
CLQBM15
CLTQS20
Référence pièceABLTEFGbCHdd1ZMAhPrix unitaire
TypeDD8CLQBCLQNMCLQBMCLQAMCLQS
CLQB
CLQNM
CLQBM
CLQAM
CLQS
10+0.077
+0.050
38242472030144.517.5154.584.5M410     
1216     
1548323692638205.524195.59.55.5M512     
20+0.098
+0.065
5236401030422426.52113     
25624548123548286.532286.5116.5M615     
La tolérance et la perpendicularité de DD8 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Tolérances recommandées des arbres d'accouplement : 0 ~ -0.12. Pour les montants de colonnes, voir P.2159. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLQAM10
CLQAM12
CLQAM15
CLQAM20
CLQAM25
CLQB10
CLQB12
CLQB15
CLQB20
CLQB25
CLQBM10
CLQBM12
CLQBM15
CLQBM20
CLQBM25
CLQNM10
CLQNM12
CLQNM15
CLQNM20
CLQNM25
CLQS10
CLQS12
CLQS15
CLQS20
CLQS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou de montant D
(mm)
Matériau du support Traitement de surface du support

16.21 €

1 Disponible 5 jours 1010[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

18.31 €

1 Disponible 5 jours 1012[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

24.81 €

1 Disponible 5 jours 1015[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

29.48 €

1 Disponible 5 jours 1020[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

31.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

25.19 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

28.02 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

32.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

38.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

44.10 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

16.21 €

1 Disponible 7 jours 1010[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

18.31 €

1 Disponible 5 jours 1012[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

24.81 €

1 Disponible 5 jours 1015[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

29.48 €

1 Disponible 5 jours 1020[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

31.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

27.03 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

29.85 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

34.77 €

1 Disponible 7 jours 1015[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

40.78 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

46.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

46.43 €

1 Disponible 7 jours 1010EN 1.4301 Equiv.Non fourni

51.60 €

1 Disponible 7 jours 1012EN 1.4301 Equiv.Non fourni

72.48 €

1 Disponible 7 jours 1015EN 1.4301 Equiv.Non fourni

84.76 €

1 Disponible 5 jours 1020EN 1.4301 Equiv.Non fourni

95.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Support à pince pour colonne carré - Montage axial:Affichage d'image associés

Informations de base

Élément distinct / de jeu Unité Direction de montage Type à montage vertical Type à support de colonne Carrée
Forme du montant Carrée Type de montant Non fourni Méthode de fixation sur montant Collier fendu
Forme du trou de montage Trou traversant Accessoires de fixation sur montant Vis d'assemblage à tête à six pans creux Trous pour broche Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique