Support à pince pour colonne carré - Montage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support à pince pour colonne carré - Montage latéral:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
CLTQBEN 1.0038 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
CLTQNMPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLTQBMEN AW-6061 équiv.Anodisé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
CLTQAMAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLTQSEN 1.4301 équiv.-

Accessoires : Vis CB (P.2-171) fournies avec les produits à oxydation/anodisation noire ; vis SCB (P.2-173) fournies avec les autres produits.

Spécifications

Référence pièce
CLQBM15
CLTQS20
Référence pièceABLTFKhHEdd1ZMAPrix unitaire
TypeDD8CLTQBCLTQNMCLTQBMCLTQAMCLTQS
CLTQB
CLTQNM
CLTQBM
CLTQAM
CLTQS
10+0.077
+0.050
3811297304.51410204.584.5M4     
1230 11     
154815369385.51813265.59.55.5M5     
20+0.098
+0.065
52204010.542191630     
2573245412546.52520356.5116.5M6     
La tolérance et la perpendicularité de DD8 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Tolérances recommandées des arbres d'accouplement : 0 ~ -0.12. Pour les montants de colonnes, voir P.2159. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLTQAM10
CLTQAM12
CLTQAM15
CLTQAM20
CLTQAM25
CLTQB10
CLTQB12
CLTQB15
CLTQB20
CLTQB25
CLTQBM10
CLTQBM12
CLTQBM15
CLTQBM20
CLTQBM25
CLTQNM10
CLTQNM12
CLTQNM15
CLTQNM20
CLTQNM25
CLTQS10
CLTQS12
CLTQS15
CLTQS20
CLTQS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou de montant D
(mm)
Matériau du support Traitement de surface du support

14.49 €

1 Disponible 5 jours 1010[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

15.61 €

1 Disponible 5 jours 1012[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

18.44 €

1 Disponible 5 jours 1015[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

22.11 €

1 Disponible 5 jours 1020[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

23.34 €

1 Disponible 5 jours 1025[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé clair

23.22 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

23.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

23.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

28.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

35.01 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

14.49 €

1 Disponible 5 jours 1010[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

15.61 €

1 Disponible 5 jours 1012[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

18.44 €

1 Disponible 5 jours 1015[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

22.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

23.34 €

1 Disponible 5 jours 1025[Aluminium] EN AW-6061 Equiv.Anodisé noir

25.07 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

25.30 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

26.41 €

1 Disponible 7 jours 1015[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

31.20 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

37.47 €

1 Disponible 7 jours 1025[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

41.89 €

1 Disponible 7 jours 1010EN 1.4301 Equiv.Non fourni

45.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012EN 1.4301 Equiv.Non fourni

47.30 €

1 Disponible 7 jours 1015EN 1.4301 Equiv.Non fourni

55.03 €

1 Disponible 5 jours 1020EN 1.4301 Equiv.Non fourni

61.67 €

1 Disponible 5 jours 1025EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Support à pince pour colonne carré - Montage latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Élément distinct / de jeu Unité Direction de montage Montage latéral Type à support de colonne Carrée
Forme du montant Carrée Type de montant Non fourni Méthode de fixation sur montant Collier fendu
Forme du trou de montage Trou traversant Accessoires de fixation sur montant Vis d'assemblage à tête à six pans creux Trous pour broche Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique