Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
NLDF3 |
Référence pièce | Vis applicable | D | d | t | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 200 pièces | ||||
NLDF | 3 | M3 | 7 | 3.4 | 2.2 | ||
4 | M4 | 7.6 | 4.4 | ||||
5 | M5 | 9 | 5.4 | ||||
6 | M6 | 10.8 | 6.5 | ||||
8 | M8 | 13.5 | 8.7 | 2.0 | |||
10 | M10 | 16.6 | 10.7 | ||||
12 | M12 | 19.5 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NLDF3 |
NLDF4 |
NLDF5 |
NLDF6 |
NLDF8 |
NLDF10 |
NLDF12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3.4 | 3 | 2.2 | 7 | ||
1.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | 7.6 | ||
1.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | 9 | ||
1.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6.5 | 6 | 2.2 | 10.8 | ||
2.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8.7 | 8 | 2 | 13.5 | ||
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.7 | 10 | 2 | 16.6 | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 12 | 2 | 19.5 |
Loading...
Type (application) | Verrouillage | Type | Nord-Lock | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4404 Equiv. |
Traitement de surface (détaillé) | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles