Référence fabricant: MSFF2
Marque: MISUMI
Prix: 52.58 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSFF2
Référence pièce |
MSFF2 MSFBR4 |
Référence pièce | Direction | Nombre de ports | Dia. d'alésage du raccordement de tuyau | Nombre de positions | Section effective (mm2) | Pression de fonctionnement (MPa) | Force d'actionnement max. (N) | Plage de température de fonctionnement (°C) | Fluide utilisable | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | N° | ENTREE, SORTIE | ||||||||||
MSFF | 2 | 2 | 2 | Rc1/4 | 2 | 6 | 0~0.7 | 40 | 5~60 | Air | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSFF2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Forme du corps principal | Commutation étagée | Nombre de ports | 2 | Nombre de positions | 2 positions, normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement à commutation | Actionnement étagé | Type à port de tuyau | Rc | Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) | Rc1/4 |
Type et sens de tuyauterie | Surface latérale directe | Section effective(mm2) | 6 | Maintien de l'état de fonctionnement | Retour de ressort |
Direction | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur pneumatique 2 / 2 - Actionnement par pédale, le numéro d'article est le suivant: MSFF2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSFF2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles