• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle

Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle
  • Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle
  • Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle
  • Distributeur pneumatique 5 / 2 - Commande manuelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés
Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés
Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés
Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés
Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés
・Materials
Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
NCHS2
NCHB4
-
-
8A
8A
Référence pièceNominalDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauNombre de positionsSection effective (mm2)Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Fluide utilisableMasse (g)Prix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEXNCHSNCHBNCHP
NCHS (rotatif)
NCHB (bouton)
NCHP (bouton poussoir)
28A22Rc1/4-2180~0.95~60Air200   
333Rc1/40.15~0.8210   
445Rc1/8180   
10ARc3/8Rc3/830320   
Les boutons NCHP sont verts.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NCHB2-8A
NCHB3-8A
NCHB4-8A
NCHB4-10A
NCHP2-8A
NCHP3-8A
NCHP4-8A
NCHP4-10A
NCHS2-8A
NCHS3-8A
NCHS4-8A
NCHS4-10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de ports Fonctionnement à commutation Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Section effective
(mm2)
Méthode de montage Maintien de l'état de fonctionnement Nominal Direction

48.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

102[Bouton-poussoir] Type à boutonRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort-2

53.19 €

1 Disponible 5 jours 103[Bouton-poussoir] Type à boutonRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort-3

65.18 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à boutonRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort8A (Rc1/4)4

70.80 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à boutonRc3/830Montage sur panneauRetour de ressort10A (Rc3/8)4

48.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

102[Bouton-poussoir] Type à bouton poussoirRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort-2

53.69 €

1 Disponible 5 jours 103[Bouton-poussoir] Type à bouton poussoirRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort-3

65.66 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à bouton poussoirRc1/418Montage sur panneauRetour de ressort8A (Rc1/4)4

71.28 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à bouton poussoirRc3/830Montage sur panneauRetour de ressort10A (Rc3/8)4

49.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

102Type de sélecteurRc1/418-Résistance-2

54.04 €

1 Disponible 5 jours 103Type de sélecteurRc1/418-Résistance-3

66.16 €

1 Disponible 5 jours 105Type de sélecteurRc1/418-Résistance8A (Rc1/4)4

71.78 €

1 Disponible 5 jours 105Type de sélecteurRc3/830-Résistance10A (Rc3/8)4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• Petites valves d'interrupteur manuel de grande capacité.
• Le type de bouton est à ressort.
• Épaisseur de tôle 1 ~ 7mm pour montage sur panneau.

Exemple d'utilisation

Distributeur pneumatique 5/2 - Commande manuelle:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc vertical Nombre de positions 2 Type à port de tuyau Rc
Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe

Produits complémentaires

Assistance technique