Embase d'articulation pivot - En T - Dimension fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Embase d'articulation pivot - En T - Dimension fixe:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HKNKBS45Céquiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-T-H
HKNKB8-T16-H25
Référence pièceSélection
T
Sélection
H
WAFSdCPrix unitaire
TypeDH7
HKNKB51220256251854.53
164
61220253
164
816253083225105.54
195
10162530104
195
12193035125
226

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HKNKB5-T12-H20
HKNKB5-T12-H25
HKNKB5-T16-H20
HKNKB5-T16-H25
HKNKB6-T12-H20
HKNKB6-T12-H25
HKNKB6-T16-H20
HKNKB6-T16-H25
HKNKB8-T16-H25
HKNKB8-T16-H30
HKNKB8-T19-H25
HKNKB8-T19-H30
HKNKB10-T16-H25
HKNKB10-T16-H30
HKNKB10-T19-H25
HKNKB10-T19-H30
HKNKB12-T19-H30
HKNKB12-T19-H35
HKNKB12-T22-H30
HKNKB12-T22-H35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(Ø)
Code d'épaisseur T
(mm)
Cote de hauteur H
(mm)

27.27 €

1 Disponible 5 jours 1051220

27.27 €

1 Disponible 5 jours 1051225

29.19 €

1 Disponible 5 jours 1051620

29.19 €

1 Disponible 5 jours 1051625

27.27 €

1 Disponible 5 jours 1061220

27.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061225

29.19 €

1 Disponible 5 jours 1061620

29.19 €

1 Disponible 5 jours 1061625

29.62 €

1 Disponible 5 jours 1081625

29.62 €

1 Disponible 5 jours 1081630

31.70 €

1 Disponible 5 jours 1081925

31.70 €

1 Disponible 5 jours 1081930

29.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101625

29.62 €

1 Disponible 5 jours 10101630

31.70 €

1 Disponible 5 jours 10101925

31.70 €

1 Disponible 5 jours 10101930

31.99 €

1 Disponible 5 jours 10121930

31.99 €

1 Disponible 5 jours 10121935

34.19 €

1 Disponible 5 jours 10122230

34.19 €

1 Disponible 5 jours 10122235

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Embase d'articulation pivot - En T - Dimension fixe:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Bases de charnière Shape En T Mounting Position Type standard
Material EN 1.1191 équiv. Surface Treatment Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique