Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
WGNB | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
WGNM | Placage autocatalytique au nickel | ||
WGNHB | 40HRC~ | Oxydé noir | |
WGNHM | Placage autocatalytique au nickel | ||
WGNA | EN AW-2017 équiv. | - | - |
WGNS | EN 1.4301 équiv. | ||
WGNJ | Polyacétal | ||
WGNN | MC Nylon | ||
WGNNE | Nylon MC conducteur R2 |
Référence pièce | - | A | - | H |
WGNJ | - | 20 | - | 40 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 10 mm | T | h | B | F | S | W | K | Prix unitaire | |||||||||
Type | WGNB | WGNM | WGNHB | WGNHM | WGNA | WGNS | WGNJ | WGNN | WGNNE | ||||||||||
WGNB WGNM WGNHB WGNHM WGNA | WGNS WGNJ WGNN WGNNE | 20 | 20~60 | 8 | H-5 | 30 | 11 | 19 | 3.5 | 8 | |||||||||
30 | 10 | 40 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | |||||||||||||
40 | 10 | 40 | 26 | 25 | 4.5 | 10 | |||||||||||||
50 | 12 | 50 | 32 | 31 | 5.5 | 15 | |||||||||||||
60 | 12 | 50 | 42 | 31 | 5.5 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WGNA-[20,30,40,50,60]-[20-60/10] |
WGNB-[20,30,40,50,60]-[20-60/10] |
WGNHB-[20-60/10]-[20-60/10] |
WGNHM-[20,30,40,50,60]-[20-60/10] |
WGNJ-[20-60/10]-[20-60/10] |
WGNM-[20-60/10]-[20-60/10] |
WGNN-[20,30,40,50,60]-[20-60/10] |
WGNNE-[20-60/10]-[20-60/10] |
WGNS-[20-60/10]-[20-60/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Dureté | A (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Nylon MC conducteur R2 | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Dureté
A(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles