Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 12xx, 13xx / MISUMI

Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 12xx, 13xx / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 12xx, 13xx / MISUMI
  • Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 12xx, 13xx / MISUMI
auto alignement:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B1300
Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCo (statique) kNDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
B1200103090.65.551.192200014.026.00.633 
B130035117.351.622000031.057 
B12011232105.701.272200016.028.039 
B1301371219.652.161800017.032.0166 
B12021535110.67.61.751800019.031.00.651 
B1302421319.72.291600020.037.0193 
B12031740120.68.002.011600021.036.00.672 
B13034714112.73.201400022.042.01130 
B1204204710.02.611400025.0120 
B130452151.112.63.351200026.545.5165 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B1200
B1201
B1202
B1203
B1204
B1300
B1301
B1302
B1303
B1304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

7.34 €

1 Disponible 5 jours 10103095550220001190

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

101232105700220001270

7.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

101535117600180001750

8.92 €

1 Disponible 5 jours 101740128000160002010

10.40 €

1 Disponible 5 jours 1020471410000140002610

8.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

101035117350200001620

8.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101237129650180002160

10.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101542139700160002290

12.35 €

1 Disponible 5 jours 1017471412700140003200

14.31 €

1 Disponible 5 jours 1020521512600120003350

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

auto alignement:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille à alignement automatique Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint Ouvert

Produits complémentaires

Assistance technique