Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Traitement de surface | |
Loquet magnétique | Logement | Résine ABS | - |
Aimant | Ferrite | - | |
Plaque d'attraction | EN 1.0330 équiv. | Placage au chrome |
Référence pièce |
HMBCE6-6 |
Référence pièce | Composant | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||||
Côté extrudé | Plaque côté | |||||||||||||||||||||
Type | N° | Aimant | L | P | A | t | F | B | P1 | Plaque de montage | Vis de montage | Quantité | Écrou | Quantité | Vis de montage | Quantité | Vis de montage | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 9 pièce(s) | 10~200 |
HMBCE | 5-5 | MGCBU49 | 49 | 34 | 17 | 6.5 | 16.5 | 24 | 13 | MB5-5 | SCB4-6 | 2 | HNTT5-4 | 2 | SCB3-6 | 4 | HFBCM3-6 | 2 | HNTT5-3 | 2 | ||
6-6 | MGCBU59 | 59 | 44 | 23.5 | 6.7 | 23 | 34 | 20 | MB6-6 | SCB4-8 | HNTT6-4 | SCB3-6 | HFBCM3-8 | HNTT6-3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HMBCE5-5 |
HMBCE6-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Profilé côté porte | Profilé latéral de montage du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Carré 20 | Carré 20 | |
10.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Carré 30 | Carré 30 |
Loading...
Produit sélectionné | Loquets magnétiques | Type | Loquets magnétiques fins pour profilés extrudés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Profilé côté porte
Profilé latéral de montage du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles