• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquets magnétiques - Force sélectionnable【10 pièces par conditionnement】

Loquets magnétiques - Force sélectionnable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Loquets magnétiques - Force sélectionnable
  • Loquets magnétiques - Force sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques - Force sélectionnable:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalpolypropylène-
Plaque du loquetEN 1.0330 équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
MGCEJ1
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 paquet(s).10~1920~200
MGCEJ11.418   
23.418   
3818   
10 pièces par paquet

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MGCEJ1
MGCEJ2
MGCEJ3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de retenue, force de traction
(N)

7.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

13.7

7.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

33.3

36.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

78.4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Loquets magnétiques permettant de sélectionner une force de retenue avec la même hauteur de montage.

Informations de base

Type Force magnétique sélectionnable Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur(mm) 45
Largeur(mm) 12 Méthode de montage Surfaçage Diam. du trou d'installation (d)(mm) 4.2
Surface de montage carré de l'aimant D Plaque de retenue Fourni Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal Non fourni Matériau de la plaque d'attraction EN 1.0330 Equiv.
Traitement de la surface de la plaque d'attraction Chrome trivalent Hauteur totale max. en verrouillage(mm) 12.3

Produits complémentaires

Assistance technique