Poignées - Angulaire

Poignées - Angulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - Angulaire
  • Poignées - Angulaire
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HHDNFA112

Marque: MISUMI

Prix: 8.80

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HHDNFA112

Poignées - Angulaire:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : Peinture cuite au four

Spécifications

Référence pièce
HHDNFA112
UWASNDF100
Référence pièceCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeL
HHDNFA1121100105 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHDNFA112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées - Angulaire:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage déportées
Pas de montage L(mm) 112 Matériau Alliage d'aluminium Hauteur totale(mm) 48
Fonction supplémentaire Non fourni Charge admissible(N) 1100 Méthode de finition Peinture cuite au four
Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Poignées - Angulaire, le numéro d'article est le suivant: HHDNFA112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HHDNFA112.

Produits complémentaires

Assistance technique