Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC01L-1
Référence pièce |
MC01L-1 |
Référence pièce | MC01L-1 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 264.6 |
Poids (g) | 35 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 90° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 73° |
Accessoire | * Boulon en nylon |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC01L-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
9.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 264.6 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M4 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 12.7 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 23 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | ≤269 | Accessoires pour embout | Boulon en nylon | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Non-ajustable (Fixe) |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Têtes filetées métalliques, le numéro d'article est le suivant: MC01L-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01L-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles