Référence fabricant: MC08-1
Marque: MISUMI
Prix: 23.78 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC08-1
Référence pièce |
MC07-14 MC08-1 |
Référence pièce | MC08-1 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | * Chrome trivalent |
Manchon exempt d'huile | MDZB12-20 : 1 pc. |
Course (mm) | 30 |
Force de serrage (N) | 1960 |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 147° |
Poids (g) | 380 |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC08-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
23.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 1960 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M8 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Course L(mm) | 30 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 1400-1999 |
Type de montage | Base de l'embase | Accessoires pour embout | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Type à base horizontale à pousser-tirer, le numéro d'article est le suivant: MC08-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC08-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles