Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | ||
Forme A | Forme B | Forme C | ||
SENAS | SENBS | SENCS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | L |
SENAS3 SENCS3 | - - | 100 150 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||
SENAS | SENBS • SENCS | ||||||
Type | N° | L50~100 | L101~200 | L50~100 | L101~200 | ||
(forme A) (forme B) (forme C) | SENAS SENBS SENCS | 3 | 50~200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SENAS3-[50-200/1] |
SENBS3-[50-200/1] |
SENCS3-[50-200/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rail | Forme | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Forme A | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Forme B | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Forme C | 50 ~ 200 |
Loading...
Position du trou configurable | Position du trou fixe | Trou | Trou traversant / trou fendu | Matériau | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Anodisé clair | N° (taille d'écrou compatible)(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Type de rail
Forme
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles