• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L sélectionnable, rails DIN

Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L sélectionnable, rails DIN
  • Remise sur volume
Rail en aluminium pour capteur à fibres à monter sur l'amplificateur.
  • Stock

(i)Remarque

  • Les glissiéres à L=100,150 et 200 sont découpées à des positions de trou arbitraires. Ainsi,les cotes depuis l'extrémité indiquées sur le schéma sont uniquement applicables si L=1000.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L sélectionnable, rails DIN:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceRéférence pièce
Surface d'installation 27mmSurface d'installation 31mm
Pour M4Pour M5
EN AW-6063-T5 équiv.Anodisé clairDNR274DNR314DNR315

Spécifications

Référence pièce-L
DNR274
DNR315
-
-
150
1000

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DNR274-100
DNR274-1000
DNR274-150
DNR274-200
DNR314-100
DNR314-1000
DNR314-150
DNR314-200
DNR315-100
DNR315-1000
DNR315-150
DNR315-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Longueur totale L
(mm)

4.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 27 mm pour M4100

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 27 mm pour M41000

5.49 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 27 mm pour M4150

6.12 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 27 mm pour M4200

4.89 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 31 mm pour M4100

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 31 mm pour M41000

5.49 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 31 mm pour M4150

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 31 mm pour M4200

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 31 mm pour M5100

2.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Surface d'installation de 31 mm pour M51000

2.19 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 31 mm pour M5150

2.45 €

1 Disponible 5 jours 10Surface d'installation de 31 mm pour M5200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Embout et surface intérieure non anodisés.
Les bavures restent sur le D.I. des trous de fixation.

Exemple d'utilisation

Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L sélectionnable, rails DIN:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de rail Rail DIN Position du trou configurable Position du trou fixe Trou Trou traversant / trou fendu
Matériau EN AW-6063-T5 Equiv. Traitement de surface Anodisé clair

Produits complémentaires

Assistance technique