• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table X - Rouleau croisé, charge élevée, bouton à six pans creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table X - Rouleau croisé, charge élevée, bouton à six pans creux:Affichage d'image associés
Matériau : (Corps principal) EN 1.1206 équiv.
(Vis d'alimentation) EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
XTOUGH150
Sur le côté opposé du levier de serrage, l'échelle du vernier est fournie. Résolution (Indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division Le levier de serrage ne peut pas être monté sur le côté opposé. 
Référence pièceSurface de l'étageDistance de déplacementDéplacement par rotation (mm)Capacité de charge horizontale
(N)
Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)ParallélismePoidsAccessoires (x4)Prix unitaire
Type(mm)(mm)LinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulement(kg)Type M-L
XTOUGH8080x80±201.253926µm15µm50"30"30.125.123.00.2280.1390.05950µm1.78SCB6-16 
100100x100±2558870.358.656.00.0330.0150.0212.98 
120120x120±30784142.9119.1120.00.0240.0140.0155.18SCB6-20 
150150x150±401.598010µm20µm80"50"252.9210.7219.90.0090.0080.0038.48SCB8-25 
200200x200±501.751176527.9439.9479.80.0040.0020.00313.82 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XTOUGH80
XTOUGH100
XTOUGH120
XTOUGH150
XTOUGH200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)
(mm)

715.29 €

1 5 jours 1061-9061-90±10-30mm35.1-408080392±20366150.2280.1390.0591.25

762.97 €

1 5 jours 1091-12091-120±10-30mm35.1-40100100588±25406150.0330.0150.0211.25

762.97 €

1 5 jours 1091-12091-120±10-30mm40.1-50120120784±30496150.0240.0140.0151.25

794.77 €

1 5 jours 10> 121> 121> ±30mm40.1-50150150980±404910200.0090.0080.0031.5

874.24 €

1 5 jours 10> 121> 121> ±30mm40.1-502002001176±504910200.0040.0020.0031.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 100.1 ou plus Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table EN 1.1191 Equiv.
Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Catégorie Corps principal
Type Axe des X Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard
Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique