Table Z - Haute précision, queue d'aronde - Poignée standard / Déportée (pas de 4.2mm)

Table Z - Haute précision, queue d'aronde - Poignée standard / Déportée (pas de 4.2mm):Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZSC40
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision du mouvement (µm)Poids
(kg)
Accessoire (2 pcs)Prix unitaire
TypeLinéaritéType M-L
ZSC4040x40±114.2 9.820 0.16 CBST4-12
6060x60±2114.7300.31 CBST4-12
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

Table Z - Haute précision, queue d'aronde - Poignée standard / Déportée (pas de 4.2mm):Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZSC40
ZSC60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

314.73 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4040409.8±1120

330.63 €

1 Jour même

Stock

1041 à 6041 à 60606014.7±2130

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conseils : méthode d'extension de bouton
La longueur et le diamètre du bouton peuvent être augmentés en utilisant le trou taraudé M6, de profondeur 14.
(Ex.) Un bouton à sept branches (2-P.1171) NKSM6-30 peut être monté pour allonger le bouton de 36mm.
Utiliser de l'adhésif pour éviter que le prolongateur du bouton soit extrait.

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Distance de déplacement (plage sélectionnable) ±10-30mm
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique