Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||
Simple | Double | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | ||
LMK | LMKW | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~80°C | JointMatériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
Référence pièce | |
LMK12 LMKW12 LMK12L LMK12G LMK12H | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | D | L | B | W | D1 | (C) | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Capacité de charge de base | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||
Type | dr | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | ||||||||||
LMK | 6 | 0 - 0.009 | 10 | 0 - 0.009 | 19 | 0 - 0.2 | 11.3 | 0 - 0.4 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.012 | 6 | 131 | 155 | 6 | |
8 | 13 | 0 - 0.011 | 24 | 15.3 | 12.4 | 0.2 | 235 | 277 | 12 | ||||||||
10 | 17 | 29 | 19.4 | 16.2 | 368 | 433 | 26 | ||||||||||
12 | 19 | 0 - 0.013 | 30 | 20.4 | 1.35 | 18 | 381 | 449 | 32 | ||||||||
16 | 26 | 37 | 23.3 | 24.9 | 0.3 | 608 | 716 | 58 |
Référence pièce | D | L | B | W | D1 | (C) | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N·m) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||
Type | dr | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | |||||||||||
LMKW | 6 | 0 - 0.010 | 10 | 0 - 0.009 | 35 | 0 - 0.3 | 24.8 | 0 - 0.5 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.015 | 6 | 206 | 309 | 2.46 | 12 | |
8 | 13 | 0 - 0.011 | 45 | 32.8 | 12.4 | 0.2 | 383 | 555 | 5.76 | 24 | ||||||||
10 | 17 | 55 | 41.4 | 16.2 | 585 | 867 | 10.99 | 52 | ||||||||||
12 | 19 | 0 - 0.013 | 57 | 43.4 | 1.35 | 18 | 608 | 899 | 11.85 | 64 | ||||||||
16 | 26 | 70 | 49.8 | 24.9 | 0.3 | 965 | 1431 | 23.48 | 116 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Longueur | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 19 | Simple | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Simple | Non fourni | |
19.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 19 | Simple | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Simple | Type G (faible niveau de particules) | |
19.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 19 | Simple | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Simple | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
19.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 19 | Simple | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Simple | Type L (résistante à la chaleur) | |
5.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 24 | Simple | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Simple | Non fourni | |
19.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 24 | Simple | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Simple | Type G (faible niveau de particules) | |
19.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 24 | Simple | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Simple | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
19.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 24 | Simple | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Simple | Type L (résistante à la chaleur) | |
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 29 | Simple | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Simple | Non fourni | |
19.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 29 | Simple | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Simple | Type G (faible niveau de particules) | |
19.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 29 | Simple | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Simple | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
19.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 29 | Simple | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Simple | Type L (résistante à la chaleur) | |
6.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | Simple | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Simple | Non fourni | |
26.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | Simple | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Simple | Type G (faible niveau de particules) | |
26.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Simple | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Simple | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
26.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Simple | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Simple | Type L (résistante à la chaleur) | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 37 | Simple | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Simple | Non fourni | |
27.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 37 | Simple | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Simple | Type G (faible niveau de particules) | |
27.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 37 | Simple | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Simple | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
27.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 37 | Simple | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Simple | Type L (résistante à la chaleur) | |
8.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 35 | Double | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | Non fourni | |
22.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 35 | Double | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | Type G (faible niveau de particules) | |
22.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 35 | Double | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
22.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 35 | Double | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | Type L (résistante à la chaleur) | |
8.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 45 | Double | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | Non fourni | |
21.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 45 | Double | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | Type G (faible niveau de particules) | |
21.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 45 | Double | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
21.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 45 | Double | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | Type L (résistante à la chaleur) | |
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | Double | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | Non fourni | |
22.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 55 | Double | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | Type G (faible niveau de particules) | |
22.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 55 | Double | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
22.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 55 | Double | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | Type L (résistante à la chaleur) | |
9.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 57 | Double | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | Non fourni | |
29.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 57 | Double | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | Type G (faible niveau de particules) | |
29.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 57 | Double | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
29.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 57 | Double | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | Type L (résistante à la chaleur) | |
11.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 70 | Double | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | Non fourni | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 70 | Double | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | Type G (faible niveau de particules) | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 70 | Double | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
31.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 70 | Double | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni |
Précision | Niveau élevé | Type | Droit | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. |
Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Le type de circulation de billes
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Longueur
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles