Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes en acier | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | [ A ] Accessoire | ||||
Bride ronde | Bride carrée | Bride compacte | [ M ]Matériau | [ H ]Dureté | [ S ]Traitement de surface | [ M ]Matériau | [ M ]Matériau | ||
LHRKW | LHSKW | LHCKW | 1.3505/ 100Cr6 | 58HRC~ | - | 1.3505/100Cr6 | Plastique (Duracon M90) | -20~80°C | Joints[ M ]Matériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
LHRKWM | LHSKWM | LHCKWM | Placage autocatalytique au nickel | 1.4125/X105CrMo17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Type à bride | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Forme de l'embase | Matériau de la bille | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
16.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
17.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
18.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
38.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
38.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
38.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
22.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
42.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
42.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
42.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
22.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 206 | 309 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
22.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
36.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 13 | 383 | 555 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
23.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
36.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
36.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
36.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 585 | 867 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
25.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
45.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
45.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
45.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 608 | 899 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
31.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Non fourni | |
51.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
51.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
51.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 26 | 965 | 1431 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 6 | 35 | Sans traitement | 10 | 206 | 309 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 8 | 45 | Sans traitement | 13 | 383 | 555 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
17.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
30.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 10 | 55 | Sans traitement | 17 | 585 | 867 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
18.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
38.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
38.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
38.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 12 | 57 | Sans traitement | 19 | 608 | 899 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) | |
23.11 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Non fourni | |
43.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type G (faible niveau de particules) | |
43.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
43.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Embase | Standard à bride | 16 | 70 | Sans traitement | 26 | 965 | 1431 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | Type L (résistante à la chaleur) |
Loading...
dr | Tolérance D | L | H | T | D | d1 | t | R | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | * Perpendicularité | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (Nm) | Mass(g) | |||||||
Tolé- rance | Traitement de surface Non | Traitement de surface Oui | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Bride ronde | Bride carrée | Bride compacte | ||||||||||||||||
6 | 0 -0.01 | 10 | 0 - 0.011 | 0 - 0.015 | 35 | ±0.3 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 19 | 20 | - | 19 | 0.015 | 0.015 | 206 | 309 | 2.46 | 24 | 20 | 21 |
8 | 13 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 45 | 28 | 22 | 23 | - | 22 | 383 | 555 | 5.76 | 38 | 34 | 35 | |||||||||
10 | 17 | 55 | 35 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 27 | 27 | - | 27 | 585 | 867 | 10.99 | 79 | 68 | 73 | ||||||
12 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 57 | 38 | 30 | 29 | - | 30 | 608 | 899 | 11.85 | 95 | 82 | 87 | |||||||||
16 | 26 | 70 | 44 | 36 | 34 | 24 | 27 | 965 | 1431 | 23.48 | 154 | 135 | 141 |
Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé |
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm) | -0.01 | Excentricité(µm) | 15 | Type | Standard à bride |
Longueur | Double | Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni |
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Trou contre-alésé | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type à bride
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Forme de l'embase
Matériau de la bille
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles