• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux sanitaires - Connecteur fileté

Raccords de tuyaux sanitaires - Connecteur fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires - Connecteur fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNYNSEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence
SNYNS1S
RéférenceDdPrix unitaireRemise sur volume
TypeQté 1 à 910~20
SNYNS1S25.423.0  
1.5S38.135.7  
2S50.847.8  
2.5S63.559.5  
3S76.372.3  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Référence pièce
SNYNS1S
SNYNS1.5S
SNYNS2S
SNYNS2.5S
SNYNS3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

10.40 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S1.0S23

12.60 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S1.5S35.7

15.53 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S2.0S47.8

20.41 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5S2.5S59.5

25.19 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5S3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires - Connecteur fileté:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Raccord union fileté ISO, filetage Matériau du raccord EN 1.4301 Equiv. Diam., centre Diam. identique, concentrique

Produits complémentaires

Assistance technique