Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
DKFR3 DKVBN8 |
Référence pièce | T R (PT) | (L) | L1 | T1 G (PF) | Carré | Prix unitaire | ||
Type | Diam. ext. D du tuyau utilisable | Corps principal | Écrou | |||||
DKFR | 3 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |
4 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | ||
5 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | ||
6 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | ||
8 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | ||
10 | 3/8 | 39 | 19 | 3/8 | 22 | 19 | ||
12 | 1/2 | 46 | 22 | 1/2 | 27 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DKFR3 |
DKFR4 |
DKFR5 |
DKFR6 |
DKFR8 |
DKFR10 |
DKFR12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - |
Loading...
Fluides utilisables | Air, eau, huile industrielle |
Pression de fonctionnement normale | 3.5MPa |
Pression de fonctionnement max. | 7.0MPa |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 100˚C (ne gèle pas) |
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage <-> Tube, sens | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en cuivre | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Pression de service max.(MPa) | 7 | Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles