Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union fileté

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union fileté:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-T
SKTGK6
SKTGLK9.53
-
-
3
4
Référence pièceSélection R (PT) TT
R(PT)
LEF ℓ CarréPrix unitaireRemise sur volume
TypeDCorps principal hEcrou H1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKTGK3.18
(1/8)
11/832.92.513.4261212
21/434.92.513.4281412
411/835.83.515.328.51414
21/437.83.515.330.51414
611/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
41/244.4515.4372214
6.35
(1/4)
11/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
811/836.8516.8291415.9
21/438.8616.8311415.9
33/839.8616.8321715.9
41/245.3616.837.52215.9
9.53
(3/8)
21/439.8717.8321719
33/840.87.517.8331719
41/246.37.517.838.52219
1021/439.8717.8321719
33/840.8817.8331719
41/246.3817.838.52219
1221/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
12.7
(1/2)
21/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D sont exprimées en pouces.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKTGK3.18-1
SKTGK3.18-2
SKTGK4-1
SKTGK4-2
SKTGK6-1
SKTGK6-2
SKTGK6-3
SKTGK6-4
SKTGK6.35-1
SKTGK6.35-2
SKTGK6.35-3
SKTGK8-1
SKTGK8-2
SKTGK8-3
SKTGK8-4
SKTGK9.53-2
SKTGK9.53-3
SKTGK9.53-4
SKTGK10-2
SKTGK10-3
SKTGK10-4
SKTGK12-2
SKTGK12-3
SKTGK12-4
SKTGK12.7-2
SKTGK12.7-3
SKTGK12.7-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
Filetage nominal

14.56 €

1 Disponible 5 jours 103.181/8

14.79 €

1 Disponible 5 jours 103.181/4

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1041/8

14.06 €

1 Disponible 5 jours 1041/4

11.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061/8

11.86 €

1 Disponible 5 jours 1061/4

13.70 €

1 Disponible 5 jours 1063/8

20.66 €

1 Disponible 5 jours 1061/2

11.62 €

1 Disponible 5 jours 106.351/8

11.86 €

1 Disponible 5 jours 106.351/4

12.96 €

1 Disponible 5 jours 106.353/8

12.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081/8

14.43 €

1 Disponible 5 jours 1081/4

14.43 €

1 Disponible 5 jours 1083/8

21.52 €

1 Disponible 5 jours 1081/2

12.60 €

1 Disponible 5 jours 109.531/4

13.94 €

1 Disponible 5 jours 109.533/8

17.61 €

1 Disponible 5 jours 109.531/2

16.03 €

1 Disponible 5 jours 10101/4

16.03 €

1 Disponible 5 jours 10103/8

19.68 €

1 Disponible 5 jours 10101/2

23.71 €

1 Disponible 5 jours 10121/4

21.52 €

1 Disponible 5 jours 10123/8

24.21 €

1 Disponible 5 jours 10121/2

18.71 €

1 Disponible 5 jours 1012.71/4

19.33 €

1 Disponible 5 jours 1012.73/8

19.33 €

1 Disponible 5 jours 1012.71/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable Type à filetage de connexion R (PT)
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique