Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SJSXS | EN CW614N équiv. |
Référence pièce |
SJSMT6A |
Référence pièce | Rc (PT) | R (PT) | L | d | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | T1 | T2 | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | |||
SJSXS | 6A | 1/8 | 1/8 | 20 | 5 | 14 | ||
8A | 1/4 | 1/4 | 24 | 8 | 17 | |||
10A | 3/8 | 3/8 | 28 | 11 | 21 | |||
15A | 1/2 | 1/2 | 33 | 15 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SJSXS6A |
SJSXS8A |
SJSXS10A |
SJSXS15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 1/8 | |
6.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 1/4 | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 3/8 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 1/2 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement | -50 à 150˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | 6.9MPa |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Douilles femelles, douilles mâles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CW614N Equiv. | Type à filetage de connexion (1) | Rc | Type à filetage de connexion (2) | R |
Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air | Traitement de surface | Non fourni |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles