• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à pointeau - PT femelle / Taraudage - Acier inoxydable

Robinets à pointeau - PT femelle / Taraudage - Acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à pointeau - PT femelle/Taraudage - Acier inoxydable:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton
  Traitement de surface : placage chromé

Spécifications

Référence pièce
NSBCC33
Référence pièceRcRcLHH1Prix unitaireRemise sur volume
Type(PT)(PT)1 à 4 pièce(s)5~20
NSBCC111/81/832415
221/41/436446
333/83/840
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NSBCC11
NSBCC22
NSBCC33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
No.

11.62 €

1 Disponible 5 jours 1/81/8324111

11.62 €

1 Disponible 5 jours 1/41/4364422

11.62 €

1 Disponible 5 jours 3/83/8404433

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion RC (PT) Côté commande, type de connexion RC (PT) Forme de la poignée Poignée moletée
Matériau de la cage de bille Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Diam. de la poignée(Ø) 25
Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique