Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Matériau | Finition de surface | Pression de fonctionnement normale | |||||||
Type standard | Scellable | Corps principal | Poignée de transport | Couvercle | Base | Crochet | |||||
Profondeur fixe | Profondeur configurable | Profondeur fixe | Profondeur configurable | ||||||||
Sans la base | TANK | EN 1.4301 équiv. | Surfaces polies (corps principal uniquement) intérieure/extérieure #320 sauf la partie du cordon sur la sortie de liquide (partie du joint) | Pression atmosphérique | |||||||
Avec la base | TANA |
Référence | - | Profondeur utile | - | Hauteur du fond du réservoir |
TANK210 TANA180 | - | L200 |
Référence | Procure la profondeur à capacité utile (H) | Hauteur du fond du réservoir (L) incrément de 10mm Uniquement pour "Type avec base" | Capacité utile fixe (ℓ) | t | H1 | Type standard | Scellable | (D2) | (F) | Poids (kg) | |||||||||
Type | D.I. (D) | Fixé | Incrément configurable de 10 mm pour la profondeur : | Capacité utile | A pleine capacité d'eau | (D1) | H2 | (D1) | Type standard | Scellable | |||||||||
Profondeur fixe | |||||||||||||||||||
180 | 160 | 100~300 | 100~300 | 4.1 | 4.6 | 0.7 | H+20 | 207 | H1+4 | 206 | 249 | 55 | 0.9 | 1.3 | |||||
Type standard | Scellable | 210 | 190 | 100~300 | 6.6 | 7.3 | 0.7 | 236 | H1+6 | 234 | 282 | 1 | 1.6 | ||||||
Profondeur fixe | Profondeur configurable | Profondeur fixe | Profondeur configurable | 240 | 220 | 100~350 | 9.9 | 10.9 | 0.7 | 267 | H1+7 | 269 | 315 | 1.2 | 2 | ||||
Sans la base | TANK | 270 | 250 | 100~350 | 14.3 | 15.5 | 0.8 | 296 | H1+6 | 297 | 350 | 70 | 1.8 | 2.7 | |||||
Avec la base | TANA | 300 | 280 | 100~400 | 19.8 | 21.2 | 0.8 | 330 | 330 | 380 | 2.2 | 3.2 | |||||||
360 | 340 | 100~450 | 34.6 | 36.6 | 0.9 | 390 | 390 | 469 | 3.6 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TANA180-L[100-300/10] |
TANA210-L[100-300/10] |
TANA240-L[100-300/10] |
TANA270-L[100-300/10] |
TANA300-L[100-300/10] |
TANA360-L[100-300/10] |
TANAF180-[100-300/10]-L[100-300/10] |
TANAF210-[100-300/10]-L[100-300/10] |
TANAF240-[100-350/10]-L[100-300/10] |
TANAF270-[100-350/10]-L[100-300/10] |
TANAF300-[100-400/10]-L[100-300/10] |
TANAF360-[100-450/10]-L[100-300/10] |
TANK180 |
TANK210 |
TANK240 |
TANK270 |
TANK300 |
TANK360 |
TANKF180-[100-300/10] |
TANKF210-[100-300/10] |
TANKF240-[100-350/10] |
TANKF270-[100-350/10] |
TANKF300-[100-400/10] |
TANKF360-[100-450/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base | D.I. D (Ø) | #2 | Hauteur du fond du réservoir (L) (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 jours | Fourni | 180 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 210 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 240 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 270 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 300 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 360 | - | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 180 | 100 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 210 | 100 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 240 | 100 ~ 350 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 270 | 100 ~ 350 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 300 | 100 ~ 400 | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | Fourni | 360 | 100 ~ 450 | - | 100 ~ 300 | ||
79.49 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 180 | - | - | - | ||
95.36 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 210 | - | - | - | ||
105.16 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 240 | - | - | - | ||
111.26 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 270 | - | - | - | ||
133.28 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 300 | - | - | - | ||
199.31 € | 1 | 7 jours | Non fourni | 360 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 180 | 100 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 210 | 100 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 240 | 100 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 270 | 100 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 300 | 100 ~ 400 | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Non fourni | 360 | 100 ~ 450 | - | - |
Loading...
Type | Réservoirs ouverts | Pression de service max.(MPa) | Pression atmosphérique (fonctionnement normal) | Agitateurs | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à réservoir | Type standard |
Configurer
Propriétés de base
Base
D.I. D(Ø)
#2
Hauteur du fond du réservoir (L)(mm)
L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles