Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
Pour conduits | |
HOSYS | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
HORM50-65 |
Référence pièce | A | B | D | A1 | B1 | t | t1 | L | L1 | Prix unitaire | |
Type | Diamètre nominal | ||||||||||
Pour conduits HOSYS | 38 | 50 | 100 | 38 | 50 | 48 | 1.2 | 1.2 | 90 | 30 | |
100 | 100 | 48 | |||||||||
50 | 75 | 100 | 50.8 | 61 | 61 | 1.5 | 1.5 | ||||
100 | 100 | ||||||||||
100 | 150 | ||||||||||
65 | 100 | 150 | 63.5 | 74 | 74 | 2.0 | 120 | 40 | |||
150 | 150 | ||||||||||
150 | 200 | ||||||||||
75 | 150 | 200 | 76.3 | 86 | 86 | ||||||
200 | 200 | ||||||||||
100 | 200 | 200 | 101.6 | 112 | 112 | ||||||
200 | 300 | 150 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOSYS38-50-100 |
HOSYS38-100-100 |
HOSYS50-75-100 |
HOSYS50-100-100 |
HOSYS50-100-150 |
HOSYS65-100-150 |
HOSYS65-150-150 |
HOSYS65-150-200 |
HOSYS75-150-200 |
HOSYS75-200-200 |
HOSYS100-200-200 |
HOSYS100-200-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (φ) | Largeur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 50 | 100 | |
100.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 100 | 100 | |
112.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 75 | 100 | |
117.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 100 | 100 | |
123.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 100 | 150 | |
135.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 100 | 150 | |
144.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 150 | 150 | |
152.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 150 | 200 | |
165.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 150 | 200 | |
173.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 200 | 200 | |
183.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 200 | 200 | |
201.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 200 | 300 |
Loading...
Type | Capots | Matériau | Stainless Steel304 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal(φ)
Largeur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles