Accessoire Profilé Alu - Série 6 - Barre de renfort à 45 degré

Accessoire Profilé Alu - Série 6 - Barre de renfort à 45 degré

(i)Remarque

  • [Arrêt de commercialisation] Ce produit ne sera plus commercialisé à partir du 28 février 2024.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Accessoire Profilé Alu - Série 6 - Barre de renfort à 45 degré:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation
(Aucun traitement de surface sur 45 (Aucun traitement de surface sur 45 deg. et les contre-alésages.)

Spécifications

Référence pièce-L
HFBL6 - 3030-300
Référence pièce-L-(SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP)
HFBL6 - 3030-300-SEP
 
ModificationsCodeSpéc.Support utilisableJPY/1Code
Vis et écrous utilisables fournisSET
SST
(acier inoxydable)
SEU
Ecrous rapportés à ressort pour prémontage
SSU
( )Ecrous rapportés à ressort pour prémontage en acier inoxydable
SEP
Ecrous rapportés à ressort pour postmontage
SSP
( )Ecrous rapportés à ressort pour postmontage en acier inoxydable
( )
( )

Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support.)






 
CodeVisEcrou
SETCBM6-12HNTT6-6
SSTSCB6-12HNTTSN6-6
SEUCBM6-12HNTU6-6
SSUSCB6-12SHNTU6-6
SEPCBM6-12HNTP6-6
SSPSCB6-12SHNTP6-6
 SETSSTSEUSSUSEPSSP
HFBL6-3030      
HFBL6-3060      
HFBL6-6030      

L'ensemble de vis et d'écrous de montage n'est pas disponible pour les pièces anodisées noires.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFBL6-3030-[100-500/1]
HFBL6-3060-[100-500/1]
HFBL6-6030-[100-500/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés L
(mm)

-

1 7 jours 10Pour 30302100 ~ 500

-

1 7 jours 10Pour 30604100 ~ 500

-

1 7 jours 10Pour 60302100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

( )
( )

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 6 Type de support Supports de renfort Vis utilisables Vis M6

Produits complémentaires

Assistance technique