Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HBLDSWT8-45
Référence pièce |
HBLTS845-6L HBLUW8-50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLDSWT8-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Forme du support | Triangle | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 |
Taille du profilé extrudé | Pour 45 et 90 | Type de support | Supports triangulaires avec saillie | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Non fourni |
Accessoires | Non fourni | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Supports triangulaires avec saillie - Série 8-45, base 45, le numéro d'article est le suivant: HBLDSWT8-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBLDSWT8-45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles