Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTS6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBKUS6 |
HBKUS6-C |
HBKUS6-C-SEC |
HBKUS6-C-SEP |
HBKUS6-C-SET |
HBKUS6-C-SEU |
HBKUS6-C-SSP |
HBKUS6-C-SST |
HBKUS6-C-SSU |
HBKUS6-SEC |
HBKUS6-SEP |
HBKUS6-SET |
HBKUS6-SEU |
HBKUS6-SSP |
HBKUS6-SST |
HBKUS6-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
6.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
8.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
Taille du profilé extrudé | Pour 30, 50, 60 | Type de support | Supports ultra épais (avec plaquettes) | Vis utilisables | Vis M5 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles