Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1~99 pc(s). | 100~200 | ||
HBLFSR5 | 15 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
4.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
2.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
3.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Type à contre-écrou | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 |
Type de support | Supports de montage d'écrou | Vis utilisables | Vis M5 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles