Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
ENBT | - | 955 | - | 825 | - | 5 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
ENBBT6H | - | 800 | - | 400 | - | 3 | - | F375 | - | G350 | - | N5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |
Type | A | B | |
ENBT ENBBT | 100~1100 | 100~900 | 3 5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 1mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||||
Type | Nombre de trous | A | B | F | G | X | Y | N (traversant) | P (chanfrein) | Q (trou serrure) | ||||
ENBT ENBBT | 2H 4H 6H 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 3 | 9~1091 (types 2Het 4H) 9~545 (types 6H, 8Het 8HV) | 5~895 (Type 2H) 9~891 (types 4Het 6H) 9~445 (types 8Het 8HV) | - | - | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | |||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
8HV | 3, 5 | 19~535 | 19~435 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,6,8] |
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,6,8] |
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,6,8] |
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,6,8] |
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-545/1]-Y[9-435/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-545/1]-Y[9-435/1]-P[3,4,5,6] |
ENBBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5] |
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,6,8] |
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,6,8] |
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,6,8] |
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,4,5,6,8] |
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,6,8] |
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-N[3,4,5,6,8] |
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-P[3,4,5,6] |
ENBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | Usinage des trous | A (mm) | B (mm) | Dia. nominal du trou de serrure [Q] | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 9 ~ 545 | 9 ~ 435 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Marron fumé | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 6 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 9 ~ 545 | 9 ~ 435 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Marron fumé | Pas de modification du perçage | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 19 ~ 535 | 19 ~ 435 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transparent | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 6 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 19 ~ 535 | 19 ~ 435 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Transparent | Pas de modification du perçage | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - |
Loading...
Matériau | Chlorure de vinyle (PVC) | Qualité | Antistatique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Usinage des trous
A(mm)
B(mm)
Dia. nominal du trou de serrure [Q]
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
X(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles