• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban avec symbole de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ruban avec symbole de sécurité:Affichage d'image associés
Matériau Corps principal : mousse polyéthylène
Surface : impression polyéthylène
Partie adhésive : adhésifs acryliques

Spécifications

Référence pièce
PRTRT50

Référence pièceL(m)Prix unitaire
TypeSélection W (mm)
PRTRT5010 
100 
La dimension L est en mètres.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PRTRT50
PRTRT100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)

24.81 €

1 Disponible 7 jours 50

47.66 €

1 Disponible 7 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mousse de polyéthylène Longueur L(mm) 10000

Assistance technique