Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Modèle (type A) |
XCRS60 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | ||||||||||||
TYPE | A | (B) | Distance de déplacement (mm) | E | F | (J) | D | G | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ |
XCRS | 25 | 29 | ± 3.2 | 7 | 11.8 | (6.8) | 9.5 | 9.3 | 15 | 6 | 10.5 | 20 | 2.4 | 4.2 | 2.5 |
40 | 26 | ± 6.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 32 | 3.4 | 6 | 3.3 | |
50 | 23 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 40 | 3.4 | 6 | 3.5 | ||
60 | 21 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
80 | 22 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
90 | 34.8 | ±12.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 80 | 4.5 | 8 | 5.3 | |
100 | 20.8 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | ||
120 | 88 | ±25 | 13.5 | 26 | (10.8) | 19.1 | 11 | 20 | 10 | 14.5 | 100 | 4.5 | 8 | 5.3 |
A | Surface de l'étage (mm) | Capacité de charge (N) | Force de retenue max. (N) (réf.) | Précision de la course | Moment admissible (N•m) | Rigidité du moment ("/N•cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||||
Horizontale | Verticale | Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | ||||||
25 | 25x 25 | 9.8 | 4.9 | 60 | 30µm | 30µm | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 50µm | 0.04 | |
40 | 40x 40 | 19.6 | 9.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | |||||
50 | 50x 50 | 29.4 | 14.7 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | |||||
60 | 60x 60 | 49 | 19.6 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | |||||
80 | 80x 80 | 98 | 49 | 70 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 60 µm | 0.39 | |||
90 | 90x 90 | 117.6 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.49 | ||||||
100 | 100×100 | 147 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.58 | ||||||
120 | 120×120 | 196 | 57.2 | 44.7 | 66.7 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.95 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position de la tête de micromètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Standard | |
116.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
116.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central (A) | |
116.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | |
116.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | |
115.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
182.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Standard | ||
182.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
182.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central (A) | ||
182.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | ||
182.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | ||
182.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Standard | |
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Central (A) | |
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | |
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | |
124.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
206.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Standard | ||
206.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
206.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central (A) | ||
206.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | ||
206.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | ||
206.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
246.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Standard | ||
246.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
246.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Central (A) | ||
246.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | ||
246.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | ||
246.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | ||
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Standard | |
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Central (A) | |
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | |
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | |
183.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
220.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
220.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Central (A) | |
220.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | |
220.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | |
220.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
305.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Standard | |
305.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) | |
305.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Central (A) | |
305.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Montage central - côtés gauche/droit et haut/bas inversés (AZR) | |
305.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Montage central - côtés droit et gauche inversés (AR) | |
305.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Montage latéral - côtés droit et gauche inversés (CR) |
Loading...
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Catégorie | Corps principal | Type | Axe des X |
Rectitude de la table(µm) | 30 | Parallélisme de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position de la tête de micromètre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles