Table Z à queue d'aronde de précision standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table Z à queue d'aronde de précision standard:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZDTS90
■Etages de l'axe Z
Produit existant à étage de haute précision : ZWG (P.1954)
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision de la coursePoids
(kg)
Prix unitaire
TypeALinéarité
ZDTS5030x50±1616.714.750µm0.26 
6040x60±2119.60.38 
9040x90±350.51 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZDTS50
ZDTS60
ZDTS90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

179.61 €

1 5 jours 1041 à 60±10-30mm503014.7±16

193.12 €

1 5 jours 1041 à 60±10-30mm604019.6±21

216.97 €

1 5 jours 1061 à 90±30mm ou plus904019.6±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Rectitude de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique