Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XDTLS100 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Nombre de trous de montage (qté) | ℓ | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Poids (kg) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Horizontale | Verticale | Linéarité | |||||||
XDTLS | 80 | 30x50 | ±30 | 16.7 | 6 | 15 | 29.4 | 14.7 | 50µm | 0.15 | |
100 | ±40 | 8 | 12.5 | 0.18 | |||||||
150 | ±65 | 12 | 60 µm | 0.23 | |||||||
200 | ±90 | 16 | 0.30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XDTLS80 |
XDTLS100 |
XDTLS150 |
XDTLS200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Rectitude de la table (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | ±10-30mm | ±30 | 50 | ||
190.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | > ±30mm | ±40 | 50 | ||
228.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | > ±30mm | ±65 | 60 | ||
302.01 € | 1 | 5 jours | 10 | > ±30mm | ±90 | 60 |
Loading...
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 41-60 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | 26-40 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 25.1-30 | Catégorie | Corps principal |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 50 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 30 | Charge admissible(N) | 29.4 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 28 | Type | Axe des X | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | Standard |
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles