• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table Z à queue d'aronde de précision standard - Course longue

Table Z à queue d'aronde de précision standard - Course longue:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZDTLS100
■Etages de l'axe Z
Produit existant à étage de haute précision : ZLWG (P.1956)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision de la coursePoids (kg)Prix unitaire
TypeLinéarité
ZDTLS8030x50±3016.714.750µm0.16 
100±350.19 
150±6560 µm0.24 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZDTLS80
ZDTLS150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement (plage sélectionnable) Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

190.75 €

1 Jour même

Stock

10±10-30mm±3050

267.04 €

1 Jour même

Stock

10±30mm ou plus±6560

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table Z à queue d'aronde de précision standard - Course longue:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41 à 60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (longueur) L(mm) 50
Taille de la table (largeur) l(mm) 30 Charge admissible(N) 14.7 Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique