Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Résistance à la traction |
KTH | EN 1.1191 équiv. | 600N/mm2 ou plus |
Référence pièce |
KTH12 |
Référence pièce | h | L | h1 | h2, f | (e) | C | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | Bh9 | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~29 | 30~49 | ||||||||
KTH | 4 | 0 -0.030 | 4 | 0 -0.030 | 30 | 7 | 4 | 4 | 0.16~0.25 | ||||
5 | 5 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0.25~0.40 | |||||||
6 | 6 | 45 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 0 -0.036 | 7.2 | 0 -0.036 | 50 | 7 | 7 | |||||||
8 | 7 | 0 -0.090 | 60 | 11 | 7 | 8 | |||||||
10 | 8 | 75 | 12 | 8 | 10 | 0.40~0.60 | |||||||
12 | 0 -0.043 | 8 | 90 | 8 | 12 | ||||||||
14 | 9 | 110 | 14 | 9 | 14 | ||||||||
15 | 10.2 | 0 -0.090 | 110 | 15 | 10 | 15 | |||||||
16 | 10 | 120 | 16 | 10 | 16 | ||||||||
18 | 11 | 0 -0.110 | 135 | 18 | 11 | 18 | |||||||
20 | 0 -0.052 | 12 | 150 | 20 | 12 | 20 | 0.60~0.80 | ||||||
22 | 14 | 170 | 22 | 14 | 22 | ||||||||
24 | 16.2 | 0 -0.070 | 180 | 24 | 16 | 24 | |||||||
25 | 14 | 0 -0.110 | 200 | 22 | 14 | 25 | |||||||
28 | 16 | 210 | 25 | 16 | 28 | ||||||||
32 | 0 -0.062 | 18 | 240 | 28 | 18 | 32 | |||||||
35 | 22.3 | 0 -0.084 | 260 | 32 | 22 | 35 | 1.00~1.20 | ||||||
36 | 20 | 0 -0.130 | 280 | 20 | 36 | ||||||||
38 | 24.3 | 0 -0.084 | 285 | 36 | 24 | 38 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KTH4 |
KTH5 |
KTH6 |
KTH7 |
KTH8 |
KTH10 |
KTH12 |
KTH14 |
KTH15 |
KTH16 |
KTH18 |
KTH20 |
KTH22 |
KTH24 |
KTH25 |
KTH28 |
KTH32 |
KTH35 |
KTH36 |
KTH38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 34 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 45 | |
3.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 51 | |
3.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 7 | 57 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 68 | |
4.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 85 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 102 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 124 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 125 | |
17.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 136 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 18 | 153 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 170 | |
35.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | 192 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 204 | |
39.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 225 | |
46.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 238 | |
63.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 32 | 272 | |
74.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | 295 | |
78.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 36 | 316 | |
113.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 38 | 323 |
Loading...
Forme | Clavettes de machine coniques | Usinage des trous | Droite | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Clavettes coniques à talon | Corps principal trempé | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles