Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHTCTN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHTCMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) |
Référence pièce | ||
SHTBT3030 SHTCS2025 SHTCTN20 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | T1 | L1 | d | L2 | S | E | C | Vis de serrage M | d1 | d2 | ℓ | Poids g | Prix unitaire | ||
Type | D | SHTCTN | SHTCMN | ||||||||||||||||
SHTCTN SHTCMN | 10 | 20 | 62 | 30 | 20 | - | 50 | 6.6 | 38 | 6 | 12 | 2 | M6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 181 | ||
12 | 176 | ||||||||||||||||||
16 | 25 | 38 | 25 | 12.5 | 264 | ||||||||||||||
20 | 30 | 85 | 48 | 30 | 15 | 70 | 58 | 8 | 20.5 | M8 | 14 | 9 | 9 | 614 | |||||
25 | 574 | ||||||||||||||||||
30 | 110 | 53 | 40 | 20 | 90 | 70 | 10 | 24 | 3 | 1038 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHTCMN10 |
SHTCMN12 |
SHTCMN16 |
SHTCMN20 |
SHTCMN25 |
SHTCMN30 |
SHTCTN10 |
SHTCTN12 |
SHTCTN16 |
SHTCTN20 |
SHTCTN25 |
SHTCTN30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
24.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | |
42.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | |
45.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | |
57.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | |
22.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
24.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
34.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
42.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | |
44.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
56.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Fente latérale | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Produits en fonte | Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles