Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface | |||
Jeu | ||||||
Glissière de type standard | Glissière avec verrou | Type standard 1 pc. + type avec verrou 1 pc. | ||||
PLRH (Glissière x 1) PLR2H (Glissière 2 pièces) | PLRC (Glissière x 1) PLR2C (Glissière 2 pièces) | PLR2HC (Glissière 2 pièces) | Glissière | EN 1.4016 Équiv. | - | |
Plaque de glissière | EN 1.0330 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||||
Roulement | EN 1.4125 Équiv. | - | ||||
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M3x6 | EN 1.4567 Équiv. | - | ||||
Butée anti-chute | Polyacétal | - | ||||
Verrou (Embout : polyacétal) | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
PLRH25 PLRC25 | - - | 640 640 |
Référence pièce | Sélection L | Nombre de trous de montage N | Course effective* | Prix unitaire | |||||
Type | N° | PLRH25 | PLRC25 | PLR2H25 | PLR2C25 | PLR2HC25 | |||
Glissière de type standard PLRH (Glissière x 1) PLR2H (Glissière 2 pièces) Glissière avec verrou PLRC (Glissière x 1) PLR2C (Glissière 2 pièces) Glissière standard 1 pc. + avec verrou 1 pc. PLR2HC (Glissière 2 pièces) | 25 | 160 | 2 | 88 | |||||
240 | 3 | 168 | |||||||
320 | 4 | 248 | |||||||
400 | 5 | 328 | |||||||
480 | 6 | 408 | |||||||
560 | 7 | 488 | |||||||
640 | 8 | 568 | |||||||
720 | 9 | 648 | |||||||
800 | 10 | 728 | |||||||
880 | 11 | 808 | |||||||
960 | 12 | 888 | |||||||
1040 | 13 | 968 | |||||||
1200 | 15 | 1128 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PLR2C25-1040 |
PLR2C25-1200 |
PLR2C25-160 |
PLR2C25-240 |
PLR2C25-320 |
PLR2C25-400 |
PLR2C25-480 |
PLR2C25-560 |
PLR2C25-640 |
PLR2C25-720 |
PLR2C25-800 |
PLR2C25-880 |
PLR2C25-960 |
PLR2H25-1040 |
PLR2H25-1200 |
PLR2H25-160 |
PLR2H25-240 |
PLR2H25-320 |
PLR2H25-400 |
PLR2H25-480 |
PLR2H25-560 |
PLR2H25-640 |
PLR2H25-720 |
PLR2H25-800 |
PLR2H25-880 |
PLR2H25-960 |
PLR2HC25-1040 |
PLR2HC25-1200 |
PLR2HC25-160 |
PLR2HC25-240 |
PLR2HC25-320 |
PLR2HC25-400 |
PLR2HC25-480 |
PLR2HC25-560 |
PLR2HC25-640 |
PLR2HC25-720 |
PLR2HC25-800 |
PLR2HC25-880 |
PLR2HC25-960 |
PLRC25-1040 |
PLRC25-1200 |
PLRC25-160 |
PLRC25-240 |
PLRC25-320 |
PLRC25-400 |
PLRC25-480 |
PLRC25-560 |
PLRC25-640 |
PLRC25-720 |
PLRC25-800 |
PLRC25-880 |
PLRC25-960 |
PLRH25-1040 |
PLRH25-1200 |
PLRH25-160 |
PLRH25-240 |
PLRH25-320 |
PLRH25-400 |
PLRH25-480 |
PLRH25-560 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Collier | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.31 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1040 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
72.76 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1200 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
45.24 € | 1 | Disponible | 24 jours | 160 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
47.09 € | 1 | Disponible | 24 jours | 240 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
48.30 € | 1 | Disponible | 24 jours | 320 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
50.74 € | 1 | Disponible | 24 jours | 400 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
53.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | 480 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
55.64 € | 1 | Disponible | 24 jours | 560 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
58.07 € | 1 | Disponible | 24 jours | 640 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
60.52 € | 1 | Disponible | 24 jours | 720 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
62.96 € | 1 | Disponible | 24 jours | 800 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
65.41 € | 1 | Disponible | 24 jours | 880 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
67.86 € | 1 | Disponible | 24 jours | 960 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
62.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1040 | Jeu, standard | |
65.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1200 | Jeu, standard | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | Jeu, standard | |
39.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 240 | Jeu, standard | |
40.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 320 | Jeu, standard | |
43.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | Jeu, standard | |
45.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 480 | Jeu, standard | |
48.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 560 | Jeu, standard | |
50.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 640 | Jeu, standard | |
53.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 720 | Jeu, standard | |
55.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 800 | Jeu, standard | |
58.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 880 | Jeu, standard | |
60.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 960 | Jeu, standard | |
66.64 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1040 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
69.08 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1200 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
41.57 € | 1 | Disponible | 24 jours | 160 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
43.41 € | 1 | Disponible | 24 jours | 240 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
44.63 € | 1 | Disponible | 24 jours | 320 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
47.09 € | 1 | Disponible | 24 jours | 400 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
49.51 € | 1 | Disponible | 24 jours | 480 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
51.97 € | 1 | Disponible | 24 jours | 560 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
54.41 € | 1 | Disponible | 24 jours | 640 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
56.86 € | 1 | Disponible | 24 jours | 720 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
59.31 € | 1 | Disponible | 24 jours | 800 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
61.75 € | 1 | Disponible | 24 jours | 880 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
64.20 € | 1 | Disponible | 24 jours | 960 | Jeu, standard 1 pièce + avec collier de verrouillage 1 pièce | |
55.03 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1040 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
57.47 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1200 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
29.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 240 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 320 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 480 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
40.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 560 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
42.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 640 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
45.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 720 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
47.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 800 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
50.13 € | 1 | Disponible | 24 jours | 880 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
52.58 € | 1 | Disponible | 24 jours | 960 | Jeu, avec collier de verrouillage | |
51.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1040 | Jeu, standard | |
53.79 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1200 | Jeu, standard | |
26.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | Jeu, standard | |
28.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 240 | Jeu, standard | |
29.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 320 | Jeu, standard | |
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | Jeu, standard | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 480 | Jeu, standard | |
36.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 560 | Jeu, standard |
Loading...
Capacité de charge (montage au sol) (plage sélectionnable)(N) | 50,1 à 100 | Matériau du rail | EN 1.4016 Equiv. | Capacité de charge (montage au sol)(N) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B(mm) | 80 | Matériau du rail | 0 | Butée | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles