Unités de soutien - Carré - 4 trous de montage du côté fixe

Unités de soutien - Carré - 4 trous de montage du côté fixe:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BSAEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BSAMPlacage autocatalytique au nickel
Conception de largeur compacte.

Spécifications

Référence pièce
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 5 japonais standard1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Vis d'assemblage à tête à six pans creux*4
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , , et car ils doivent rester assemblés.
* Les vis du modèle BSAM sont en acier inoxydable.
Sur le modèle n°10S, le D.I. du joint d'huile est inférieur à celui du modèle précédent.
La tête de vis dépasse de 2mm du couvercle.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence piècedLL1L2L3BHhB1H1PCd1M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBSABSAM
TypePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BSA
BSAM
10S1025429.55603922342146136.6M10x1.01712  
1014
121225429.5560432535244613M12x1.01915  
151527638670482840275415M15x1.02220  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSA10
BSA10S
BSA12
BSA15
BSAM10
BSAM10S
BSAM12
BSAM15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

83.02 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2225606100415014

83.02 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2225606100415012

85.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Revêtement oxydé noir2525606650490015

99.64 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir2827707600630020

100.75 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2225606100415014

100.75 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2225606100415012

102.47 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel2525606650490015

120.93 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel2827707600630020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
Tableau de compatibilité des vis à billes P.756
Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.

Informations de base

Type Type à trou de montage à pas étroit côté fixe Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 5 Matériau EN 1.1191 Equiv.
Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique