Poulies dentées / 5GT / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

Poulies dentées / 5GT / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones à couple élevé - 5GT:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau*Traitement de surfaceAccessoire*
Vis de serrage
9mm12mm15mmPoulieEmbase
GT5090GT5120GT5150
GPAEN AW-2017 équiv.Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 équiv.
GPTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-Acier au chrome-molybdène
(Oxydé noir)
GPMOxydé noir
L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P et N.
* Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.

Spécifications

 Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécs. d'alésage de l'arbre : H, P, N)GPA20GT5090-A-N10            
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)GPA36GT5120
-B-V20-Z22-J10.0        
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)GPA40GT5150-A-Y25    -Q27-R35-S5-T7
Référence piècePoulie
Forme
Forme de poulie
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
AB
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N
Rainure+taraudage
V
Trou étagé
Y
A épaulement aux deux extrémités
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-d≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
GPA

Acier
GPT
GPM
14GT5090

GT5120

GT5150
A

B
6, 6.35, 7~106, 6.35, 7, 8-682.0≤J≤W-2.0683~14
S+T≤W-3
6, 6.35, 7, 8----2.0≤J≤L-2.0
156, 6.35, 7~106, 6.35, 7, 86~88~106~88~106, 6.35, 7~1068
166, 6.35, 7~126, 6.35, 7~1086~108~126~108~126, 6.35, 7~1266~88~10
186, 6.35, 7~146, 6.35, 7~138, 10, NK106~108~126~128~146, 6.35, 7~146, 6.35, 7~96~108~12
208~168~148, 10, NK10, 11, 128~1410~168~1410~168~158~1088~1310~15
228~198~178, 10, NK10, 11, 128~1710~198~1710~198~198~1288~1410~16
248~228~188, 10, NK10, 11~148~2010~238~2010~228~228~168, 10, NK108~1610~18
258~228~208, 10, NK10, 11~168~2010~238~2010~228~228~168, 10, NK10, 11, 128~1810~20
2610~2710~2110, NK10, 11~1710~2512~2710~2512~2710~2410~1610, NK10, 11~1310~2012~22
2810~2710~2410, NK10, 11~1910~2512~2710~2512~2710~2710~2010, NK10, 11~1510~2512~27
3010~2810~2610, NK10, 11~2010~2612~2810~2612~2810~2810~2210, NK10, 11~1610~2612~28
3210~3210~3010, NK10, 11~2310~3012~3210~3012~3210~3010~2210, NK10, 11~1710~2612~28
3412~3712~3212~2612~3514~3712~3514~3712~3212~2412~1812~2814~30
3612~3712~3412~3012~3514~3712~3514~3712~3412~2612~2012~3014~32
4012~4212~3612~3012~4014~4212~4014~4212~3612~2612~2212~3214~34
4412~5012~4212~3012~4814~5012~4814~5012~3812~2612~2312~3414~36
4812~5512~4512~3012~5314~5512~5314~5512~4212~3012~2612~3614~38
5012~5912~4512~3012~5714~5912~5714~5912~4212~3012~2712~3814~40
6012~7212~4512~3012~7014~7212~7014~7212~4412~3012~3012~4014~42

Modifications

Poulies synchrones à couple élevé - 5GT:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GPA14GT5090-A-H6.35
GPA14GT5090-A-H[6-12/1]
GPA14GT5090-A-P6.35
GPA14GT5090-A-P[6-8/1]
GPA14GT5090-A-V[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5090-A-WB[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5090-A-Y[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5090-B-H6.35
GPA14GT5090-B-H[6-8/1]
GPA14GT5120-A-H6.35
GPA14GT5120-A-H[6-12/1]
GPA14GT5120-A-P6.35
GPA14GT5120-A-P[6-10/1]
GPA14GT5120-A-V[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5120-A-WB[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5120-A-Y[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5120-B-H6.35
GPA14GT5120-B-H[6-8/1]
GPA14GT5150-A-H6.35
GPA14GT5150-A-H[6-12/1]
GPA14GT5150-A-P6.35
GPA14GT5150-A-P[6-8/1]
GPA14GT5150-A-V[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5150-A-WB[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5150-A-Y[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GPA14GT5150-B-H6.35
GPA14GT5150-B-H[6-8/1]
GPA15GT5090-A-H6.35
GPA15GT5090-A-H[6-13/1]
GPA15GT5090-A-P6.35
GPA15GT5090-A-P[6-8/1]
GPA15GT5090-A-V6.35
GPA15GT5090-A-V[6-11/1]
GPA15GT5090-A-WB6.35
GPA15GT5090-A-WB[6-11/1]
GPA15GT5090-A-Y6.35
GPA15GT5090-A-Y[6-11/1]
GPA15GT5090-B-[]
GPA15GT5090-B-F6
GPA15GT5090-B-H6.35
GPA15GT5090-B-H[6-10/1]
GPA15GT5090-B-V6
GPA15GT5120-A-H6.35
GPA15GT5120-A-H[6-13/1]
GPA15GT5120-A-P6.35
GPA15GT5120-A-P[6-8/1]
GPA15GT5120-A-V6.35
GPA15GT5120-A-V[6-11/1]
GPA15GT5120-A-WB6.35
GPA15GT5120-A-WB[6-11/1]
GPA15GT5120-A-Y6.35
GPA15GT5120-A-Y[6-11/1]
GPA15GT5120-B-[]
GPA15GT5120-B-F6
GPA15GT5120-B-H6.35
GPA15GT5120-B-H[6-10/1]
GPA15GT5120-B-V6
GPA15GT5150-A-H6.35
GPA15GT5150-A-H[6-13/1]
GPA15GT5150-A-P6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 12---

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6 ~ 8----

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6 ~ 6.35

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 10914Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-----6-

-

1 10 jours 10914Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 10914Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 8---

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 12---

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6 ~ 10----

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6 ~ 6.35

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101214Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-----6-

-

1 10 jours 101214Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101214Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 8---

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 12---

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6 ~ 8----

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6 ~ 6.35

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101514Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-----6-

-

1 10 jours 101514Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101514Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 8---

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 13---

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6 ~ 8----

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6.35

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6 ~ 11

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 10915Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-----6 ~ 11-

-

1 10 jours 10915Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 10915Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair----6--

-

1 10 jours 10915Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 10915Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 10---

-

1 10 jours 10915Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 13---

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6 ~ 8----

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6.35

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6 ~ 11

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101215Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-----6 ~ 11-

-

1 10 jours 101215Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair-------

-

1 10 jours 101215Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair----6--

-

1 10 jours 101215Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101215Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 10---

-

1 10 jours 101215Forme B[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair------6

-

1 10 jours 101515Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6.35---

-

1 10 jours 101515Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair---6 ~ 13---

-

1 10 jours 101515Forme A[Aluminium] EN AW-2017 Equiv. (Duralumin)Anodisé clair--6.35----

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie 5GT Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique