Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D | - | H | |
ASTM6 ASTMF5 |
- |
12 |
- |
15 |
(Type standard à trous taraudés) (Type configurable à trous taraudés) |
Référence pièce | D | H | M (normal) | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 99 pièces | ||||
ASTM | 3 | 12 | 8 | M3 | 10 | ||
4 | 16 | M4 | 14 | ||||
5 | 19 | 10 | M5 | 17 | |||
6 | 20 | M6 | |||||
8 | 25 | 15 | M8 | 22 | |||
10 | 28 | 16 | M10 | 24 | |||
12 | 30 | 18 | M12 | 27 |
Référence pièce | D Incrément de 1mm |
H Incrément de 1mm |
M (normal) | B | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||
ASTMF | 3 | 10~15 | 5~30 (H≤Mx4) |
M3 | D-2 | |
4 | 10~25 | M4 | ||||
5 | 12~35 | M5 | ||||
6 | 15~40 | M6 | ||||
8 | 16~50 | M8 | ||||
10 | 22~50 | M10 | ||||
12 | 24~50 | 6~30 | M12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ASTM3 |
ASTM4 |
ASTM5 |
ASTM6 |
ASTM8 |
ASTM10 |
ASTM12 |
ASTMF3-[10-15/1]-[5-30/1] |
ASTMF4-[10-25/1]-[5-30/1] |
ASTMF5-[12-35/1]-[5-30/1] |
ASTMF6-[15-40/1]-[5-30/1] |
ASTMF8-[16-50/1]-[5-30/1] |
ASTMF10-[22-50/1]-[5-30/1] |
ASTMF12-[24-50/1]-[6-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou usiné | N° (M normal) | D.E. D (Ø) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | 3 (M3) | 12 | 8 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | 4 (M4) | 16 | 8 | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 5 (M5) | 19 | 10 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 6 (M6) | 20 | 10 | |
3.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 8 (M8) | 25 | 15 | |
4.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | 10 (M10) | 28 | 16 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | 12 (M12) | 30 | 18 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 3 (M3) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 4 (M4) | 10 ~ 25 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 5 (M5) | 12 ~ 35 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 6 (M6) | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 8 (M8) | 16 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 10 (M10) | 22 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 12 (M12) | 24 ~ 50 | 6 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trou usiné
N° (M normal)
D.E. D(Ø)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles