Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Arbre | Bouton | Vis d'alimentation | Accessoire | |||
Poignée standard | Grande poignée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | ||
Trou de montage M4 | XKS | XKSL | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 équiv. | SCB5-20, 4 pièces |
Trous de montage M6 | XKSM | XKSML |
Référence pièce | - | Z Sélection |
XKSL60 | - | Z50 |
Référence pièce | Z Sélection | Étage A-B (mm) | D | P | Capacité de charge (N) | Prix unitaire | |||||
Type | N° | Distance de déplacement (Zx2) | XKS XKSM | XKSL XKSML | |||||||
XKS XKSL | 40 | 25 | 40x40 | 10 (Poignée standard) 24 (Grande poignée) | 14 | 68.6 | |||||
40 | 50 | 58.8 | |||||||||
60 | 25 | 60x60 | 30 | 68.6 | |||||||
50 | 58.8 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 25 | 80x80 | 63.7 | ||||||||
50 | 53.9 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80A | 25 | 80x40 | 68.6 | ||||||||
40 | 50 | 58.6 | |||||||||
XKSM XKSML | 60 | 25 | 60x60 | 68.6 | |||||||
50 | 58.8 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 25 | 80x80 | |||||||||
50 | 49.0 | ||||||||||
75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XKS40-Z25 |
XKS40-Z40 |
XKS40-Z50 |
XKS60-Z25 |
XKS60-Z50 |
XKS60-Z75 |
XKS80-Z25 |
XKS80-Z50 |
XKS80-Z75 |
XKS80A-Z25 |
XKS80A-Z40 |
XKS80A-Z50 |
XKSL40-Z25 |
XKSL40-Z40 |
XKSL40-Z50 |
XKSL60-Z25 |
XKSL60-Z50 |
XKSL60-Z75 |
XKSL80-Z25 |
XKSL80-Z50 |
XKSL80-Z75 |
XKSL80A-Z25 |
XKSL80A-Z40 |
XKSL80A-Z50 |
XKSM60-Z25 |
XKSM60-Z50 |
XKSM60-Z75 |
XKSM80-Z25 |
XKSM80-Z50 |
XKSM80-Z75 |
XKSML60-Z25 |
XKSML60-Z50 |
XKSML60-Z75 |
XKSML80-Z25 |
XKSML80-Z50 |
XKSML80-Z75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge (plage) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) W (mm) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Forme de la poignée | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.38 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
119.21 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | ±40 | Poignée standard | 40 | ||
119.21 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
128.39 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
130.21 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
132.05 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Poignée standard | 75 | ||
138.17 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
140.00 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
141.84 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Poignée standard | 75 | ||
133.28 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
140.62 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | ±40 | Poignée standard | 40 | ||
140.62 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
121.06 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
122.88 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | ±40 | Grande poignée | 40 | ||
122.88 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 40 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
132.05 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
133.89 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
135.72 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Grande poignée | 75 | ||
141.84 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
143.66 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
145.51 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Grande poignée | 75 | ||
136.94 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
144.28 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | ±40 | Grande poignée | 40 | ||
144.28 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 40 | 80 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
128.39 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
130.21 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
132.05 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Poignée standard | 75 | ||
138.17 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Poignée standard | 25 | ||
140.00 € | 1 | 9 jours | 30,1 à 50 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Poignée standard | 50 | ||
141.84 € | 1 | 9 jours | 30,1 à 50 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Poignée standard | 75 | ||
132.05 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
133.89 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
135.72 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Grande poignée | 75 | ||
141.84 € | 1 | 9 jours | 50,1 à 100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Grande poignée | 25 | ||
143.66 € | 1 | 9 jours | 30,1 à 50 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Grande poignée | 50 | ||
145.51 € | 1 | 9 jours | 30,1 à 50 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Grande poignée | 75 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 20.5 | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 3.0 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) W(mm)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Forme de la poignée
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles