Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Montant | Bloc | Bouton | Crémaillère | Engrenage à pignons | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | |
ZKB | EN 1.4301 équiv. | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Alliage d'aluminium | EN 1.1191 équiv. | EN 1.1191 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | L1 |
ZKB20 | - | 300 | - | 210 |
Référence pièce | L | L1 | Distance de déplacement (LM) (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||
Type | Df8 | |||||||
ZKB | 20 | -0.020 -0.053 | 150 | 110 | 70 | 25 | 0.6 | |
200 | 70 | 0.7 | ||||||
160 | 120 | 0.7 | ||||||
250 | 120 | 0.9 | ||||||
300 | 210 | 170 | 1.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZKB20-150-110 |
ZKB20-200-110 |
ZKB20-200-160 |
ZKB20-250-160 |
ZKB20-300-210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (distance Z) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 150 | 110 | ||
171.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 200 | 110 | ||
177.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | 200 | 160 | ||
189.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | 250 | 160 | ||
195.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 170 | 300 | 210 |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Taille de la table (longueur) L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la table (largeur) l(mm) | 36 | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé clair |
Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre | Collier | Leviers de serrage | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | Avance rapide |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 19 | Diam. de vis à billes(Ø) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Course (distance Z)(mm)
L(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles